Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | d2 | Kolor | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8422 zł - 0,8422 zł | 200 Na stanie |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,7069 zł - 0,7069 zł | 1378 Na stanie |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,9356 zł - 0,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Zielony
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
0,7069 zł - 0,7069 zł | 4150 Na stanie |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
1,1476 zł - 1,1476 zł | 1313 Na stanie |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czerwony
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,9356 zł - 0,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Czerwony
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Zielony
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,9356 zł - 0,9356 zł | 50 Na stanie |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Biały
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zielony
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,8422 zł - 0,8422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Niebieski
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,5856 zł - 0,5856 zł | 2500 Na stanie |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,6247 zł - 0,6247 zł | 13354 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,7069 zł - 0,7069 zł | 2855 Na stanie |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | 84 Na stanie |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Czerwony
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
1,1476 zł - 1,1476 zł | 46700 Na stanie |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Niebieski
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,6247 zł - 0,6247 zł | 5800 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
1,5896 zł - 1,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Biały
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
1,0291 zł - 1,0291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Niebieski
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
0,7069 zł - 0,7069 zł | 1533 Na stanie |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować