Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d2 Kolor H Typ Kup
0,6247 zł - 0,6247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
6.3 mm
Niebieski
12.0 mm
2
0,5856 zł - 0,5856 zł 3250 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Żółty
14.0 mm
1
0,8422 zł - 0,8422 zł 6232 Na stanie
M10
38.0 mm
10.3 mm
Biały
17.0 mm
1
1,1476 zł - 1,1476 zł 1850 Na stanie
M10
38.0 mm
10.3 mm
Zielony
17.0 mm
2
0,9356 zł - 0,9356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
43.0 mm
12.4 mm
Czarny
20.5 mm
1
0,5201 zł - 0,5201 zł 1000 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
Biały
12.0 mm
1
0,5201 zł - 0,5201 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
6.3 mm
Zielony
12.0 mm
1
1,5757 zł - 1,5757 zł 1000 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
Czarny
20.5 mm
2
0,5856 zł - 0,5856 zł 2439 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Czerwony
14.0 mm
1
0,5201 zł - 0,5201 zł 200 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
Niebieski
12.0 mm
1
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
38.0 mm
10.3 mm
Czarny
17.0 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
32.0 mm
8.3 mm
Zielony
14.0 mm
2
0,5201 zł - 0,5201 zł 7000 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
Żółty
12.0 mm
1
0,8422 zł - 0,8422 zł 52500 Na stanie
M10
38.0 mm
10.3 mm
Zielony
17.0 mm
1
1,1476 zł - 1,1476 zł 9400 Na stanie
M10
38.0 mm
10.3 mm
Biały
17.0 mm
2
1,743 zł - 1,743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
43.0 mm
12.4 mm
Żółty
20.5 mm
2
0,9356 zł - 0,9356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
43.0 mm
12.4 mm
Żółty
20.5 mm
1
0,5201 zł - 0,5201 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
6.3 mm
Czerwony
12.0 mm
1
0,5856 zł - 0,5856 zł 1940 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Czarny
14.0 mm
1
0,8422 zł - 0,8422 zł 1325 Na stanie
M10
38.0 mm
10.3 mm
Czerwony
17.0 mm
1
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Niebieski

10057124

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Żółty

10057346

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe M10 10.3 mm 38.0 mm PP Biały

10057438

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
6232 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Zielony

10057353

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
1850 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Czarny

10057568

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Biały

10057193

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Zielony

10057179

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Czarny

10057506

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Czerwony

10057339

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
2439 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Niebieski

10057186

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Czarny

10057445

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Zielony

10057230

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Żółty

10057223

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Zielony

10057414

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
52500 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Biały

10057377

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057520

Przedział cen netto
1,743 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057582

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Czerwony

10057216

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Czarny

10057322

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
1940 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe M10 PP Czerwony

10057452

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
1325 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10