Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d2 Kolor H Typ Kup
0,7069 zł - 0,7069 zł 1262 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Niebieski
14.0 mm
2
1,5757 zł - 1,5757 zł 100 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
Niebieski
20.5 mm
2
1,1476 zł - 1,1476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
38.0 mm
10.3 mm
Czarny
17.0 mm
2
1,3205 zł - 1,3205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
38.3 mm
10.2 mm
Czarny
21.0 mm
2
1,1476 zł - 1,1476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
38.0 mm
10.3 mm
Żółty
17.0 mm
2
1,5757 zł - 1,5757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
43.0 mm
12.4 mm
Zielony
20.5 mm
2
0,6247 zł - 0,6247 zł 3725 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
Czerwony
12.0 mm
2
0,5856 zł - 0,5856 zł 8 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Niebieski
14.0 mm
1
0,5201 zł - 0,5201 zł 13355 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
Czarny
12.0 mm
1
2,1056 zł - 2,1056 zł 200 Na stanie
44.0 mm
12.4 mm
Czarny
25.5 mm
2
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Niebieski

10057247

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
1262 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Niebieski

10057483

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Czarny

10057384

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Czarny

10117484

Przedział cen netto
1,3205 zł - 1,3205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    10.2 mm
  • H1
    18.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • H
    21.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057407

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Zielony

10057476

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Czerwony

10057155

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
3725 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Niebieski

10057308

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Czarny

10057209

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
13355 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Czarny

10117491

Przedział cen netto
2,1056 zł - 2,1056 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    22.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • H
    25.5 mm
  • Typ
    2