Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plecione rękawy kablowe chronią kable i rurki przed otarciami.
Grupa SR: SR1106
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Znamionowa średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10309803 | 276,8906 zł - 276,8906 zł | 7 Na stanie |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,7864 zł - 100,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 139,14 zł - 139,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 124,6689 zł - 124,6689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 207,668 zł - 207,668 zł | 2 Na stanie |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 346,1132 zł - 346,1132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 156,4424 zł - 156,4424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 242,2727 zł - 242,2727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 311,4954 zł - 311,4954 zł | 1 Na stanie |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 179,971 zł - 179,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować