Menu Search

Plomby do urządzeń i liczników

Na stanie

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Plomby do urządzeń i liczników zaprojektowano specjalnie z myślą o ujawnianiu śladów manipulacji i włamań na różnorodnych licznikach lub obiektach, które wymagają zabezpieczenia cienkim drutem.Cienki metalowy drut można przewlec przez otwory małe lub o skomplikowanym kształcie.Idealne do liczników wody i energii elektrycznej, skrzynek przyłączeniowych i innych skrzynek bezpieczeństwa. Materiał: PC, ABS, Poliwęglan, Stal Kolor: Niebieski, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy, Zielony, Biały, Naturalny Grupa SR: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Mechanizm blokujący Materiał korpusu Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Pomarańczowy
Korpus z żywicy ABS
ABS Resin
CrimpLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
Korpus z żywicy ABS
ABS Resin
CrimpLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
Wkładki z poliwęglanu z 2 parami strzałkowych wypustek
PC
ClickLock
20082727 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
Wkładki z polistyrenu wysokoudarowego z 3 parami strzałkowych wypustek
PC
AnchorLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Korpus z żywicy ABS
ABS Resin
CrimpLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
Korpus z żywicy ABS
ABS
MeterLock
25000 Na stanie
Czerwony
Korpus z żywicy ABS
ABS
MeterLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Pomarańczowy
Wkładki z polistyrenu wysokoudarowego z 3 parami strzałkowych wypustek
PC
AnchorLock
2500 Na stanie
Czerwony
Wkładki z poliwęglanu z 2 parami strzałkowych wypustek
PC
ClickLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
Uchwyt obrotowy jednokierunkowy
PC
TwistLock
20122287 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Korpus z żywicy ABS
ABS Resin
CrimpLock
2500 Na stanie
Zielony
Wkładki z poliwęglanu z 2 parami strzałkowych wypustek
PC
ClickLock
5000 Na stanie
Czerwony
Korpus z żywicy ABS
ABS Resin
CrimpLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
Korpus z żywicy ABS
ABS Resin
CrimpLock
4 Na stanie
Naturalny
Szczypce do plombowania
Stal
CrimpLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Korpus z żywicy ABS
ABS
MeterLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
Korpus z żywicy ABS
ABS
MeterLock
75000 Na stanie
Pomarańczowy
Korpus z żywicy ABS
ABS
MeterLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Wkładki z polistyrenu wysokoudarowego z 3 parami strzałkowych wypustek
PC
AnchorLock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Uchwyt obrotowy jednokierunkowy
PC
TwistLock
  • z 2
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Pomarańczowy

20122294


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Zielony

20083250


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Poliwęglan Żółty

20083236


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiał korpusu
    PC
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Zielony

20082727


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Biały

20083281


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Zielony

20086770


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Czerwony

20086794


Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Pomarańczowy

20082734


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Poliwęglan Czerwony

20122256


Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiał korpusu
    PC
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Żółty

20123062


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Niebieski

20122287


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Poliwęglan Zielony

20122263


Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiał korpusu
    PC
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Czerwony

20083274


Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Żółty

20122270


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Stal Naturalny

10650165


Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Niebieski

20086763


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS Żółty

20086756


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Pomarańczowy

20086787


Zapasy magazynowe
75000 Na stanie
Atrybuty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Czerwony

20122201


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Niebieski

20123079


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm