Menu Search

Plomby linkowe — korpus plastikowy

W produkcji

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Nasze plastikowe plomby linkowe mogą być używane na całym świecie do zabezpieczania towarów podczas importu i eksportu. Typowe zastosowania obejmują pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ładunki kolejowe, ciężarówki i przyczepy.
  • Zaawansowany mechanizm blokujący i elementy umożliwiające stwierdzenie manipulacji.
  • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie, dostępne opcje to: 120 kg (średnica 1,5 mm) i 150 kg (średnica 2,0 mm).
Kolor: Niebieski, Zielony, Czerwony Grupa SR: SRH0021

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor C D Pull Strength A B Kup
20086886 1,7235 zł - 1,7235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
1,7809 zł - 1,7809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
1,7809 zł - 1,7809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Średn. przewodu) 150.0 mm (L) Czerwony

20086886

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    120.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Średn. przewodu) 150.0 mm (L) Zielony

20122768

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Średn. przewodu) 150.0 mm (L) Niebieski

20122775

Przedział cen netto
1,7809 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    150.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Średn. przewodu) 150.0 mm (L) Zielony

20086909

Przedział cen netto
1,7809 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    150.0 kg-f