Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Ekonomiczna plomba o stałej długości. Idealna do zabezpieczania drzwi ciężarówek i kontenerów.Dostępne są trzy typy, w tym warianty z tworzywa sztucznego.Łatwość użycia Materiał: , Polipropylen Kolor: Niebieski, Biały, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy, Zielony Grupa SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | D | Mechanizm blokujący | E | A | B | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metalowa szczęka blokująca
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metalowa szczęka blokująca
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metalowa szczęka blokująca
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metalowa szczęka blokująca
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | 4000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Szczęka blokująca z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować