Menu Search

Plomby zabezpieczające

W produkcji

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Nasze plomby zabezpieczające umożliwiają stwierdzenie niepowołanego dostępu do plastikowych pojemników oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
  • Idealne do pojemników do przechowywania i na zakupy.
Materiał: Stal, PP, HIPS Kolor: Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Zielony, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność C D Materiał A B Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PP
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PP
6,7809 zł - 6,7809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
2,706 zł - 2,706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,1072 zł - 0,1072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
1,2164 zł - 1,2164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
0.6 mm
Stal
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
20086602 0,1322 zł - 0,1322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
1,8061 zł - 1,8061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
0,1125 zł - 0,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,064 zł - 0,064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0829 zł - 0,0829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
2,706 zł - 2,706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Pomarańczowy

20111472


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Plomby zabezpieczające (T) (L) PP Żółty

20106379


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PP
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Plomby zabezpieczające 220.0 mm 2.6 mm Żółty PP

20093303


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PP
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm Czerwony

20083878

Przedział cen netto
6,7809 zł - 6,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    LuggageLock
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Żółty

20086619

Przedział cen netto
2,706 zł - 2,706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Niebieski

20082451

Przedział cen netto
0,1072 zł - 0,1072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
SphereLock 8.3 mm (T) 215.0 mm (L) Stal Naturalny

20085858

Przedział cen netto
1,2164 zł - 1,2164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Typ
    SphereLock
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Czerwony

20086602

Przedział cen netto
0,1322 zł - 0,1322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 15.0 mm (T) 20.4 mm (L) PP Niebieski

20082444

Przedział cen netto
1,8061 zł - 1,8061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Czerwony

20082468

Przedział cen netto
0,1125 zł - 0,1125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Biały

20082475

Przedział cen netto
0,064 zł - 0,064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Biały

20082604

Przedział cen netto
0,0829 zł - 0,0829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (T) (L) HIPS Zielony

20086596

Przedział cen netto
2,706 zł - 2,706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm