Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Materiał: , Polipropylen, PP Kolor: Pomarańczowy, Niebieski, Czerwony, Biały, Zielony, Żółty, Czarny Grupa SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | C | Możliwość demontażu | A | Kolor | B | Pull Strength | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Niezrywane
|
19.685 in
500.0 mm
|
Pomarańczowy
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Plomba Maxi JawLock
|
||
0,4894 zł - 0,4894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,4894 zł - 0,4894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Niebieski
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,3988 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czerwony
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,5034 zł - 0,5034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
15.748 in
400.0 mm
|
Niebieski
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,5034 zł - 0,5034 zł | 1000 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
9.843 in
250.0 mm
|
Żółty
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
Plomba o zmiennej długości
|
||
0,3988 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Boczny uchwyt zrywający
|
7.874 in
200.0 mm
|
Niebieski
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,3848 zł - 0,3848 zł | 1000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
0.591 in
15.0 mm
|
Niebieski
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Zrywanie ręczne – nie ma potrzeby używania narzędzi
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,5034 zł - 0,5034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
15.748 in
400.0 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,5034 zł - 0,5034 zł | 1000 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
9.843 in
250.0 mm
|
Czerwony
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
Plomba o zmiennej długości
|
||
0,5731 zł - 0,5731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
TeraLock
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
15.748 in
400.0 mm
|
Biały
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Plomba Maxi JawLock
|
||
0,449 zł - 0,449 zł | 3000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
9.843 in
250.0 mm
|
Pomarańczowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,5034 zł - 0,5034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
15.748 in
400.0 mm
|
Czerwony
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
15.748 in
400.0 mm
|
Zielony
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Plomba Maxi JawLock
|
||
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Niezrywane
|
19.685 in
500.0 mm
|
Żółty
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Plomba Maxi JawLock
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Niezrywane
|
15.748 in
400.0 mm
|
Niebieski
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Plomba Maxi JawLock
|
||
0,4894 zł - 0,4894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować