These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Całkowicie plastikowe plomby zaciskowe z paskiem koralikowym, który doskonale sprawdzi się przy zaciskaniu śliskich materiałów.Ujawniają ślady manipulacji lub włamania.Służą do łatwej identyfikacji danych dostawy w celu poprawy wydajności. Materiał: PP, , Polipropylen Kolor: Niebieski, Czerwony, Zielony, Żółty, Biały, Pomarańczowy Grupa SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | Możliwość demontażu | A | Kolor | B | Pull Strength | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3988 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
13.78 in
350.0 mm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | 3000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
7.874 in
200.0 mm
|
Niebieski
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,329 zł - 0,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,2568 zł - 0,2568 zł | 5000 Na stanie |
0.839 in
21.3 mm
|
Uchwyt zrywający
|
8.661 in
220.0 mm
|
Czerwony
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,2568 zł - 0,2568 zł | 5000 Na stanie |
0.839 in
21.3 mm
|
Uchwyt zrywający
|
8.661 in
220.0 mm
|
Niebieski
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,3988 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
13.78 in
350.0 mm
|
Niebieski
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,2568 zł - 0,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.839 in
21.3 mm
|
Uchwyt zrywający
|
8.661 in
220.0 mm
|
Zielony
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,3848 zł - 0,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Niezrywane
|
9.843 in
250.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,329 zł - 0,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
11.811 in
300.0 mm
|
Żółty
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,3067 zł - 0,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żółty
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,329 zł - 0,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Niebieski
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
11.811 in
300.0 mm
|
Żółty
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,3988 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
13.78 in
350.0 mm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Niezrywane
|
11.811 in
300.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,3848 zł - 0,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Niezrywane
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,3067 zł - 0,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zielony
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,2568 zł - 0,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.839 in
21.3 mm
|
Uchwyt zrywający
|
8.661 in
220.0 mm
|
Pomarańczowy
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Niezrywane
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zielony
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować