Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7253 zł - 0,7253 zł | 8 Na stanie |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2068 zł - 0,2068 zł | 6950 Na stanie |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3547 zł - 0,3547 zł | 1100 Na stanie |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 350 Na stanie |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,3217 zł - 0,3217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,484 zł - 0,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,4768 zł - 0,4768 zł | 1360 Na stanie |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,5429 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | 500 Na stanie |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,1809 zł - 0,1809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
|
||
| 0,1809 zł - 0,1809 zł | 25 Na stanie |
PG 11
|
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | 5 Na stanie |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,5931 zł - 0,5931 zł | 1000 Na stanie |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,451 zł - 0,451 zł | 850 Na stanie |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1207 zł - 0,1207 zł | 150 Na stanie |
PG 7
|
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 1500 Na stanie |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2441 zł - 0,2441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1809 zł - 0,1809 zł | 150 Na stanie |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,4133 zł - 0,4133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4237 zł - 0,4237 zł | 15 Na stanie |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować