Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4013 zł - 0,4013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" NPT
|
|
||
| 0,4629 zł - 0,4629 zł | 1360 Na stanie |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
|
||
| 0,7042 zł - 0,7042 zł | 1490 Na stanie |
PG 48
|
|
||
| 0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,1172 zł - 0,1172 zł | 150 Na stanie |
PG 7
|
|
||
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | 50 Na stanie |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | 700 Na stanie |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,5884 zł - 0,5884 zł | 2043 Na stanie |
PG 42
|
|
||
| 0,5884 zł - 0,5884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
|
||
| 0,4699 zł - 0,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,4113 zł - 0,4113 zł | 15 Na stanie |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,2008 zł - 0,2008 zł | 7550 Na stanie |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7042 zł - 0,7042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2" NPT
|
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | 25 Na stanie |
PG 11
|
|
||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,654 zł - 0,654 zł | 350 Na stanie |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować