Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | 2000 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 563726 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 39000 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 11000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3217 zł - 0,3217 zł | 21526 Na stanie |
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 11000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3475 zł - 0,3475 zł | 70500 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 19 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 67000 Na stanie |
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,54 zł - 0,54 zł | 121500 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 43000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,4021 zł - 0,4021 zł | 49530 Na stanie |
Naturalny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 72000 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 100500 Na stanie |
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 2150 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 76000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 53500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 10071809 | 0,1875 zł - 0,1875 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować