Menu Search

Podkładki płaskie — metalowe

Na stanie

Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Materiał: stal, stal nierdzewna, stal nierdzewna 303
  • Kolor: naturalny, srebrny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) Grubość Kup
1000 Na stanie
Stal miękka
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
1000 Na stanie
Stal miękka
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
900 Na stanie
Stal miękka
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
375 Na stanie
Stal miękka
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
870 Na stanie
Stal miękka
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Podkładka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Stal miękka

10240090


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Stal miękka

10240120


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M8
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    17.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Stal miękka

10240168


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Stal miękka

10240083


Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M3
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Stal miękka

10240144


Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Stal miękka

10240137


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M3
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Stal miękka

10240151


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M5
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Stal miękka

10240113


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.5 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Stal miękka

10240106


Zapasy magazynowe
870 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M5
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe