Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Materiał: Stal miękka; NBR 80 Kolor: Naturalny, czarny Grupa SR: SR6157, SRV0066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W | ID | Rozmiar gwintu | OD | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | 2300 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 227,1426 zł - 227,1426 zł | 7 Na stanie |
|
|
M8-M24
|
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 10388457 | 6,6376 zł - 6,6376 zł | 60 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
|
| 1,3735 zł - 1,3735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 1,3568 zł - 1,3568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 2,8446 zł - 2,8446 zł | 100 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 10388440 | 5,1037 zł - 5,1037 zł | 100 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
|
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | 1000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 1,8128 zł - 1,8128 zł | 100 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować