Podkładki siodłowe przydają się podczas montażu ramowych konstrukcji rurowych. Podkładka służy do oparcia i ustalenia odpowiedniej pozycji okrągłych rur, ograniczając ich nadmierne przemieszczanie się i drgania. Podkładka jest wykorzystana w branży montażu mebli i konstrukcji budowlanych, służy do podparcia zespołów rurowych podczas instalacji. Nie powoduje uszkodzenia powierzchni malowanych.
Grupa SR: SR1943
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilny rozmiar rury | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3048 zł - 3,3048 zł | 3100 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,6834 zł - 7,6834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,5896 zł - 1,5896 zł | 19050 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6763 zł - 0,6763 zł | 2000 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
7,6834 zł - 7,6834 zł | 2250 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
7,6834 zł - 7,6834 zł | 2300 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | 955 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 4200 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6763 zł - 0,6763 zł | 15500 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | 9300 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
7,6834 zł - 7,6834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,3048 zł - 3,3048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,3048 zł - 3,3048 zł | 4000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,6834 zł - 7,6834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6386 zł - 0,6386 zł | 1000 Na stanie |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 5400 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować