Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żeńskie rękojeści mocujące — uchwyt prosty
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość uchwytu | Wysokość podstawy | Długość gwintu | Wysokość całkowita | Średnica podstawy | Promień uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,0305 zł - 237,0305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
| 35,8062 zł - 35,8062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 81,5955 zł - 81,5955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 108,612 zł - 108,612 zł | 9 Na stanie |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 31,3395 zł - 31,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 165,9343 zł - 165,9343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 78,8234 zł - 78,8234 zł | 1 Na stanie |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 69,6312 zł - 69,6312 zł | 8 Na stanie |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 195,5362 zł - 195,5362 zł | 4 Na stanie |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 29,214 zł - 29,214 zł | 4 Na stanie |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 45,8273 zł - 45,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 23,2037 zł - 23,2037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 126,2496 zł - 126,2496 zł | 2 Na stanie |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 56,2306 zł - 56,2306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 45,5734 zł - 45,5734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 19,476 zł - 19,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10195253 | 68,1662 zł - 68,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
| 46,3243 zł - 46,3243 zł | 4 Na stanie |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 68,913 zł - 68,913 zł | 4 Na stanie |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 96,102 zł - 96,102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować