Pokrętła do samodzielnego montażu są zaprojektowane bez wewnętrznych elementów złącznych i umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy opcji gwintowanych męskich i żeńskich wkładek, są dostępne w szerokiej gamie stylów, które pasują do każdego zastosowania. Te wciskane pokrętła zapewniają elastyczność w zakresie standardowego sprzętu i śrub z łbem gniazdowym.
Grupa SR: SR1580
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Średnica piasty | Wysokość pokrętła | Wysokość piasty | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5832 zł - 11,2289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9812 zł - 4,854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 5,7983 zł - 14,206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,3663 zł - 15,5975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,4699 zł - 6,0513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 2,7605 zł - 6,7632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2,602 zł - 6,3749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 7,9249 zł - 19,416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 12,9176 zł - 31,6481 zł | 400 Na stanie |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 2,1793 zł - 5,3394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 8,0041 zł - 19,6101 zł | 225 Na stanie |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 5,9304 zł - 14,5296 zł | 350 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 6,3003 zł - 15,4357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 7,9381 zł - 19,4483 zł | 360 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 4,4907 zł - 11,0024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,5644 zł - 16,0829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 9,9061 zł - 24,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 7,9909 zł - 19,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 7,9909 zł - 19,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 2,602 zł - 6,3749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować