Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Materiał gwintu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,1482 zł - 124,1482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Mosiądz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 113,1744 zł - 113,1744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
Stal
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 94,9065 zł - 232,521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Mosiądz
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 48,9732 zł - 119,9844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Stal
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować