Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,6096 zł - 117,6096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 48,8855 zł - 48,8855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 99,2875 zł - 99,2875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 38,6054 zł - 38,6054 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 43,0526 zł - 43,0526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 88,7706 zł - 88,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 10275238 | 18,2814 zł - 18,2814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
|
| 25,394 zł - 25,394 zł | 23 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 7,8928 zł - 19,3375 zł | 638 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 56,9955 zł - 56,9955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 26,4081 zł - 26,4081 zł | 130 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 33,6063 zł - 82,3355 zł | 5 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 7,042 zł - 7,042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 51,2461 zł - 51,2461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Otwór gwintowany
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 56,9216 zł - 139,4579 zł | 70 Na stanie |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Otwór gwintowany
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 99,2875 zł - 99,2875 zł | 7 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 28,1847 zł - 28,1847 zł | 23 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 10,1516 zł - 10,1516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 180,6876 zł - 180,6876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,4205 zł - 11,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować