Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7956 zł - 43,5992 zł | 150 Na stanie |
|
M5
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Montaż wciskany
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Bez wykończenia
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Bez wykończenia
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| 12,8833 zł - 31,5643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Bez wykończenia
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,5643 zł - 8,7326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Żółty chromian cynku
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 6,7205 zł - 16,4654 zł | 225 Na stanie |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Przezroczysty ocynk
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,0405 zł - 9,8992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Przezroczysty ocynk
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,7615 zł - 11,6658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Przezroczysty ocynk
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,0269 zł - 9,8659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Żółty chromian cynku
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 9,3326 zł - 22,8649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Bez wykończenia
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 8,0402 zł - 19,6985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Przezroczysty ocynk
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,0337 zł - 7,4328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Przezroczysty ocynk
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 4,3126 zł - 10,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Bez wykończenia
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,2685 zł - 10,3869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Przezroczysty ocynk
|
PP
|
Wkładka z gwintem
|
||
| 4,9111 zł - 12,0324 zł | 315 Na stanie |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Przezroczysty ocynk
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 13,16 zł - 32,242 zł | 683 Na stanie |
|
M16
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 19,4473 zł - 47,6459 zł | 975 Na stanie |
|
Non Threaded
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Montaż wciskany
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Bez wykończenia
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Bez wykończenia
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Bez wykończenia
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować