Menu Search

Pokrętła kulowe wbijane

Na stanie

Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.

Grupa SR: SR1535 ,SRN0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
164 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Wykończenie Materiał pokrętła Metoda montażu Kup
4,4569 zł - 10,9196 zł 250 Na stanie
M12
Z połyskiem
Fenol
Threaded
21,349 zł - 21,349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
53,8354 zł - 53,8354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
182,6382 zł - 447,4637 zł 4 Na stanie
M6
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
67,2009 zł - 67,2009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Polerowany
Aluminium
Threaded
81,1365 zł - 81,1365 zł 5 Na stanie
M10
Polerowany
Aluminium
Threaded
59,4646 zł - 59,4646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
273,2128 zł - 669,3713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
87,1916 zł - 87,1916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
126,6448 zł - 126,6448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Polerowany
Aluminium
Threaded
1,4223 zł - 3,4847 zł 1495 Na stanie
7.9 mm
Bez wykończenia
LDPE
Knock-On
0,3416 zł - 0,837 zł 10000 Na stanie
6.0 mm
Bez wykończenia
LDPE
Knock-On
0,3416 zł - 0,837 zł 3052 Na stanie
4.0 mm
Bez wykończenia
LDPE
Knock-On
1,4223 zł - 3,4847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Bez wykończenia
LDPE
Knock-On
7,6276 zł - 18,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Bez wykończenia
LDPE
Knock-On
0,3416 zł - 0,837 zł 3376 Na stanie
3.2 mm
Bez wykończenia
LDPE
Knock-On
7,6565 zł - 18,7584 zł 77 Na stanie
M12
Z połyskiem
Fenol
Threaded
4,5877 zł - 11,24 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
Bez wykończenia
LDPE
Knock-On
22,8411 zł - 22,8411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
59,4646 zł - 59,4646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
  • z 9
Gałka kulista 32.0 mm M12 Fenol Czarny

10252284

Przedział cen netto
10,9196 zł - 4,4569 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Czarny

10333365

Przedział cen netto
21,349 zł - 21,349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 16.0 mm M5 Stal nierdzewna Naturalny

10285121

Przedział cen netto
53,8354 zł - 53,8354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Gałka kulista 32.0 mm M6 Stal nierdzewna Naturalny

10285190

Przedział cen netto
447,4637 zł - 182,6382 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 16.0 mm M4 Aluminium Naturalny

10285268

Przedział cen netto
67,2009 zł - 67,2009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 25.0 mm M10 Aluminium Naturalny

10285336

Przedział cen netto
81,1365 zł - 81,1365 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 16.0 mm 4.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10285428

Przedział cen netto
59,4646 zł - 59,4646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 38.0 mm 6.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396391

Przedział cen netto
669,3713 zł - 273,2128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 25.0 mm 8.0 mm Aluminium Naturalny

10396438

Przedział cen netto
87,1916 zł - 87,1916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 32.0 mm M6 Aluminium Naturalny

10285343

Przedział cen netto
126,6448 zł - 126,6448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 25.0 mm (DIA) 7.9 mm Czarny

10101537

Przedział cen netto
3,4847 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
1495 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    7.9 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 12.0 mm (DIA) 6.0 mm Czarny

10099100

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 12.0 mm (DIA) 4.0 mm Czarny

10099087

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
3052 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Czarny

10494417

Przedział cen netto
3,4847 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.4 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Czarny

10102084

Przedział cen netto
18,6877 zł - 7,6276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    9.5 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Czarny

10099070

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
3376 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    3.2 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 40.0 mm M12 Fenol Czarny

10252307

Przedział cen netto
18,7584 zł - 7,6565 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Czarny

10102114

Przedział cen netto
11,24 zł - 4,5877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    19.1 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Czarny

10333389

Przedział cen netto
22,8411 zł - 22,8411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    37.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 16.0 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396360

Przedział cen netto
59,4646 zł - 59,4646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890