Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298,2393 zł - 298,2393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
32,1979 zł - 32,1979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M16
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
68,6453 zł - 68,6453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
235,3987 zł - 576,7268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
87,1916 zł - 87,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
0,4755 zł - 1,1649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.8 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
5,1873 zł - 12,709 zł | 571 Na stanie |
|
7.9 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
3,8003 zł - 9,3107 zł | 537 Na stanie |
|
M8
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
3,4086 zł - 10,3163 zł | 150 Na stanie |
|
M4
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
62,282 zł - 62,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
79,1519 zł - 79,1519 zł | 3 Na stanie |
|
M6
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
172,4277 zł - 422,448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
74,5919 zł - 74,5919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
16,1896 zł - 16,1896 zł | 270 Na stanie |
|
M6
|
Z połyskiem
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
227,243 zł - 556,7455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
380,8836 zł - 933,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
188,2824 zł - 461,2919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
180,5689 zł - 442,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
66,9546 zł - 66,9546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
267,5984 zł - 655,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować