Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.
Grupa SR: SR1579
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9325 zł - 10,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Mocowanie na śrubę
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Nylon
 
 | 
||
| 10159781 | 4,6435 zł - 11,3766 zł | 1050 Na stanie | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Mocowanie na śrubę
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Nylon
 
 | 
|
| 75,6491 zł - 185,3403 zł | 8 Na stanie | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Śruba dwustronna
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 23,9288 zł - 23,9288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
2.047 in
 
52.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Śruba
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 31,1553 zł - 31,1553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Stud
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 66,0274 zł - 161,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Śruba dwustronna
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 92,9063 zł - 227,6206 zł | 7 Na stanie | 
 
2.283 in
 
58.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Śruba dwustronna
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 70,8382 zł - 173,5537 zł | 18 Na stanie | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Śruba dwustronna
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 10214336 | 21,4746 zł - 21,4746 zł | 2 Na stanie | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Śruba
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
|
| 11,4345 zł - 11,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Mocowanie na śrubę
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Nylon
 
 | 
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | 10 Na stanie | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Mocowanie na śrubę
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Nylon
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować