Menu Search

Pokrętła płaskie — plastikowe motylkowe

Na stanie

Te pokrętła płaskie mają nylonowy łeb motylkowy, który zapewnia lepszy chwyt podczas dokręcania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość gwintu Kup
1,7301 zł - 1,7301 zł 8 Na stanie
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,9477 zł - 0,9477 zł 2000 Na stanie
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,7824 zł - 0,7824 zł 3900 Na stanie
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,2729 zł - 2,2729 zł 2141 Na stanie
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2027 zł - 0,2027 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
2,259 zł - 2,259 zł 2000 Na stanie
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5771 zł - 0,5771 zł 4000 Na stanie
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,6133 zł - 0,6133 zł 4700 Na stanie
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,5861 zł - 0,5861 zł 10000 Na stanie
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,9812 zł - 0,9812 zł 6000 Na stanie
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,7708 zł - 0,7708 zł 490 Na stanie
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,5293 zł - 0,5293 zł 7000 Na stanie
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł 6000 Na stanie
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
2,0498 zł - 2,0498 zł 3500 Na stanie
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,8267 zł - 1,8267 zł 3000 Na stanie
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,9218 zł - 0,9218 zł 4000 Na stanie
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,6675 zł - 0,6675 zł 3000 Na stanie
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,5936 zł - 2,5936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,5229 zł - 0,5229 zł 3000 Na stanie
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
2,0498 zł - 2,0498 zł 230 Na stanie
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
  • z 6
Śruba radełkowana M6 40.0 mm PA

10055717

Przedział cen netto
1,7301 zł - 1,7301 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 20.0 mm PA

10055243

Przedział cen netto
0,9477 zł - 0,9477 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 25.0 mm PA

10055250

Przedział cen netto
0,7824 zł - 0,7824 zł

Zapasy magazynowe
3900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M12 50.0 mm PA

10055557

Przedział cen netto
2,2729 zł - 2,2729 zł

Zapasy magazynowe
2141 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba z łbem radełkowanym M12 30.0 mm PA

10118078

Przedział cen netto
0,2027 zł - 0,2027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 80.0 mm PA

10055748

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M5 8.0 mm PA

10055670

Przedział cen netto
0,5771 zł - 0,5771 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M5 15.0 mm PA

10055687

Przedział cen netto
0,6133 zł - 0,6133 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M4 20.0 mm PA

10055625

Przedział cen netto
0,5861 zł - 0,5861 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M8 16.0 mm PA

10055281

Przedział cen netto
0,9812 zł - 0,9812 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M4 40.0 mm PA

10055656

Przedział cen netto
0,7708 zł - 0,7708 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M4 30.0 mm PA

10055649

Przedział cen netto
0,5293 zł - 0,5293 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M10 30.0 mm PA

10055359

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M12 30.0 mm PA

10055533

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M10 20.0 mm PA

10055342

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 30.0 mm PA

10055267

Przedział cen netto
0,9218 zł - 0,9218 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 50.0 mm PA

10055724

Przedział cen netto
0,6675 zł - 0,6675 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M8 70.0 mm PA

10055458

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M4 6.0 mm PA

10055571

Przedział cen netto
0,5229 zł - 0,5229 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty
Śruba radełkowana M6 60.0 mm PA

10055731

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb imbusowy półkolisty