Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrętła płaskie niezwykle łatwo się wkręca i wykręca. Nadają się idealnie do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wtedy, gdy dokręcanie narzędziami nie jest możliwe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7836 zł - 0,7836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | 990 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,1727 zł - 1,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8631 zł - 0,8631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,3833 zł - 1,3833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,2619 zł - 1,2619 zł | 300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,693 zł - 0,693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8241 zł - 0,8241 zł | 910 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8297 zł - 0,8297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8087 zł - 0,8087 zł | 210 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,1336 zł - 1,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,7599 zł - 0,7599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,0918 zł - 1,0918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8018 zł - 0,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8018 zł - 0,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
2,0638 zł - 2,0638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować