Pokrętła płaskie niezwykle łatwo się wkręca i wykręca. Nadają się idealnie do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wtedy, gdy dokręcanie narzędziami nie jest możliwe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0522 zł - 1,0522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,2982 zł - 0,2982 zł | 5000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,386 zł - 0,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,4544 zł - 0,4544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,3085 zł - 0,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,417 zł - 0,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,4273 zł - 0,4273 zł | 14 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,541 zł - 0,541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,0082 zł - 1,0082 zł | 50 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,4299 zł - 0,4299 zł | 4000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,6352 zł - 0,6352 zł | 100 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,3408 zł - 0,3408 zł | 190 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,5235 zł - 1,5235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,4402 zł - 0,4402 zł | 250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,0486 zł - 1,0486 zł | 100 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,0613 zł - 1,0613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
1,2229 zł - 1,2229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
2,1474 zł - 2,1474 zł | 500 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
0,8631 zł - 0,8631 zł | 172 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
10053447 | 1,1713 zł - 1,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka płaska
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować