Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrętła radełkowane w kształcie rombu mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła pasują do gwintowanych elementów montażowych i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,7272 zł - 11,7272 zł | 12 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
||
| 14,0471 zł - 15,5807 zł | 1 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
||
| 12,3837 zł - 12,8496 zł | 7 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
||
| 18,9088 zł - 18,9088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
||
| 11,8668 zł - 11,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
||
| 25,3093 zł - 25,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
||
| 19,104 zł - 19,104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
||
| 22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować