Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3936 zł - 0,9645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Poliamid 6
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | 2800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,0736 zł - 3,0736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | 500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 6,7936 zł - 6,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | 2700 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,4955 zł - 4,4955 zł | 4100 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 6,1199 zł - 6,1199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 2,8007 zł - 2,8007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 600 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | 1700 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | 96 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 0,3549 zł - 0,8696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamid 6
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | 4000 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | 3700 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | 146 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,6912 zł - 3,6912 zł | 300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować