Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,22 zł - 16,22 zł | 580 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 20,1935 zł - 20,1935 zł | 8 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
||
| 11,8641 zł - 11,8641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 10194577 | 3,0399 zł - 3,0399 zł | 120 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
|
| 20,1638 zł - 20,1638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 22,3112 zł - 22,3112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 11,7831 zł - 11,7831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 26,4702 zł - 26,4702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
||
| 29,7018 zł - 29,7018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 56,7821 zł - 56,7821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
||
| 19,9825 zł - 19,9825 zł | 10 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stal
|
||
| 20,5566 zł - 20,5566 zł | 7 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| 4,9921 zł - 4,9921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 27,5683 zł - 27,5683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
||
| 9,8169 zł - 9,8169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 12,4943 zł - 12,4943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 4,253 zł - 4,253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliformaldehyd
|
||
| 13,9027 zł - 13,9027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować