Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Zakres grubości panelu | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,9463 zł - 3,9463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
3,7929 zł - 9,2926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
465 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
4,0574 zł - 4,0574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | 275 Na stanie |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
4,1973 zł - 4,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
3,9463 zł - 3,9463 zł | 100 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
3,3745 zł - 3,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | 290 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3,8626 zł - 3,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
7,5579 zł - 7,5579 zł | 500 Na stanie |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,8626 zł - 3,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
5,8148 zł - 5,8148 zł | 445 Na stanie |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
5,1873 zł - 5,1873 zł | 348 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | 500 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować