Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Zakres grubości panelu | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0299 zł - 4,0299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
3,6116 zł - 3,6116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
5,1873 zł - 5,1873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
6,6376 zł - 6,6376 zł | 2 Na stanie |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 20 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
10316689 | 1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
4,8666 zł - 4,8666 zł | 200 Na stanie |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
3,8626 zł - 3,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
2,245 zł - 2,245 zł | 497 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | 3777 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | 2000 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
3,5837 zł - 3,5837 zł | 3000 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
4,8666 zł - 4,8666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
4,2528 zł - 4,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
5,1873 zł - 5,1873 zł | 160 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,0618 zł - 5,0618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,8916 zł - 1,1008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,6515 zł - 0,6515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować