Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Zakres grubości panelu | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4996 zł - 0,4996 zł | 167 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5465 zł - 0,6747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,8548 zł - 0,8548 zł | 400 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,581 zł - 0,7173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
4,6095 zł - 4,6095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
3,2769 zł - 3,2769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
4,1415 zł - 4,1415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
3,0399 zł - 3,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
5,8148 zł - 5,8148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,9463 zł - 3,9463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
2,9841 zł - 2,9841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
509,713 zł - 566,3478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|
||
2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,0995 zł - 4,0995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,1933 zł - 3,1933 zł | 1500 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
4,6156 zł - 4,6156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować