Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Zakres grubości panelu | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7929 zł - 3,7929 zł | 786 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,3984 zł - 2,3984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
7,4463 zł - 7,4463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,1892 zł - 2,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
2,245 zł - 2,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
4,1415 zł - 4,1415 zł | 436 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
3,8746 zł - 3,8746 zł | 4 Na stanie |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,2351 zł - 3,2351 zł | 1500 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
3,8459 zł - 3,8459 zł | 350 Na stanie |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
200 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
3,0956 zł - 3,0956 zł | 20 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
3,5201 zł - 3,5201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
3,8822 zł - 3,8822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
3,4872 zł - 3,4872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
4,4483 zł - 4,4483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
3,4861 zł - 3,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
3,6881 zł - 3,6881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować