Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,9226 zł - 197,4062 zł | 4 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 254,604 zł - 297,5125 zł | 4 Na stanie |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 100,1197 zł - 100,1197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 349,4908 zł - 409,1696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 177,8839 zł - 177,8839 zł | 20 Na stanie |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 101,9636 zł - 119,127 zł | 6 Na stanie |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 111,8424 zł - 130,682 zł | 31 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 222,3018 zł - 260,2898 zł | 12 Na stanie |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 129,783 zł - 129,783 zł | 8 Na stanie |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 229,2792 zł - 229,2792 zł | 3 Na stanie |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 316,2849 zł - 316,2849 zł | 20 Na stanie |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 307,3552 zł - 359,859 zł | 28 Na stanie |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 141,1168 zł - 164,9232 zł | 9 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 301,3492 zł - 352,8259 zł | 12 Na stanie |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 95,6324 zł - 111,7519 zł | 94 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować