Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 15.0 mm Czarny LDPE - PCR

Numer produktu Essentra:

20752538

Numer produktu produkcyjny:

20752538

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 150

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 60.0 mm
B 15.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 2.0 mm
Kolor Czarny
Materiał LDPE - PCR
Składu Pochodzącego z Recyklingu 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt