Menu Search

Prostokątne wkładki rurowe - wielofunkcyjne PCR

Na stanie

Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B H h A Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Kup
2000 Na stanie
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
30.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
7000 Na stanie
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
4000 Na stanie
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
5000 Na stanie
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
10000 Na stanie
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2490 Na stanie
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
2690 Na stanie
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
  • z 4
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 40.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752200


Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 90.0 mm 45.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752750


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752651


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 25.0 mm 15.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752347


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 40.0 mm 25.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752446


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 150.0 mm 30.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752279


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 30.0 mm 10.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752361


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 25.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752408


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 30.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752569


Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752187


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 60.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752712


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 70.0 mm 40.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752644


Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 30.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752194


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752101


Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752545


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 70.0 mm 25.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752620


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752491


Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 40.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752132


Zapasy magazynowe
2490 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 10.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752323


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 50.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752149


Zapasy magazynowe
2690 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm