Menu Search

Prostokątne wkładki rurowe - wielofunkcyjne PCR

Na stanie

Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B H h A Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
85.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
11000 Na stanie
30.0 mm
13.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
90.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • z 4
Prostokątna zaślepka profili 85.0 mm 25.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752729


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 30.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752514


Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 40.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752675


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 90.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752736


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 50.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752699


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 15.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752330


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752392


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 35.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752590


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm