Menu Search

Prowadnice do szuflad

Na stanie

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Całkowita długość Materiał Nośność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
199,0865 zł - 221,203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0 mm
Galvanised Steel
770,7346 zł - 856,3676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
Stal
10584736 133,9724 zł - 165,3999 zł 158 Na stanie
330.0 mm
Stal
172,5142 zł - 212,978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
462.0 mm
Stal
371,3635 zł - 412,6261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0 mm
Stal
509,5545 zł - 566,1689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
450.0 mm
Stal
575,6546 zł - 639,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
Stal
109,6592 zł - 121,8533 zł 70 Na stanie
300.0 mm
Galvanised Steel
161,8053 zł - 179,7907 zł 110 Na stanie
450.0 mm
Galvanised Steel
255,8007 zł - 284,2327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
Galvanised Steel
321,6137 zł - 357,3472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
Stal
140,188 zł - 155,7645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
295.0 mm
Stal
122,0904 zł - 135,6574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
255.0 mm
Stal
164,8383 zł - 203,5173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
415.0 mm
Stal
104,2923 zł - 115,8748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
Galvanised Steel
404,064 zł - 448,9587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
Stal
100,885 zł - 112,1055 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
215.0 mm
Stal
208,3475 zł - 231,50 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
600.0 mm
Galvanised Steel
168,67 zł - 187,4166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
Galvanised Steel
232,9353 zł - 258,8212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
Galvanised Steel
  • z 3
Prowadnica do szuflad 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Przedział cen netto
221,203 zł - 199,0865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    550.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.0 mm Stal

10584675

Przedział cen netto
856,3676 zł - 770,7346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 330.0 mm 35.0 mm Stal

10584736

Przedział cen netto
165,3999 zł - 133,9724 zł

Zapasy magazynowe
158 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    330.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 462.0 mm 35.0 mm Stal

10584767

Przedział cen netto
212,978 zł - 172,5142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    462.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 300.0 mm 45.0 mm Stal

10584606

Przedział cen netto
412,6261 zł - 371,3635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    300.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 450.0 mm 45.0 mm Stal

10584637

Przedział cen netto
566,1689 zł - 509,5545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    450.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 500.0 mm 45.0 mm Stal

10584644

Przedział cen netto
639,6079 zł - 575,6546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    500.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Przedział cen netto
121,8533 zł - 109,6592 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    300.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Przedział cen netto
179,7907 zł - 161,8053 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    450.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Przedział cen netto
284,2327 zł - 255,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    700.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 250.0 mm 45.0 mm Stal

10584590

Przedział cen netto
357,3472 zł - 321,6137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    250.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 295.0 mm 35.0 mm Stal

10584729

Przedział cen netto
155,7645 zł - 140,188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    295.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 255.0 mm 35.0 mm Stal

10584712

Przedział cen netto
135,6574 zł - 122,0904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    255.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 415.0 mm 35.0 mm Stal

10584750

Przedział cen netto
203,5173 zł - 164,8383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    415.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Przedział cen netto
115,8748 zł - 104,2923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    250.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 350.0 mm 45.0 mm Stal

10584613

Przedział cen netto
448,9587 zł - 404,064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 215.0 mm 35.0 mm Stal

10584705

Przedział cen netto
112,1055 zł - 100,885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    215.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Przedział cen netto
231,50 zł - 208,3475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    600.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Przedział cen netto
187,4166 zł - 168,67 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    500.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Przedział cen netto
258,8212 zł - 232,9353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090