Te przeciwnakrętki wsuwane zaprojektowano z myślą o szybkim montażu i pewnym mocowaniu oraz w celu zapobiegania przekręcaniu, wysuwaniu lub poluzowaniu się śrub. Eliminują potrzebę czasochłonnego nakręcania na długie gwinty lub odkręcania z nich, a także ryzyko zerwania gwintu.
Ocynk zapewnia odporność na korozję. Mogą być nakręcane na przerwane lub wygięte kołki gwintowane nawet pod kątem 20 stopni. Nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są to elementy wielokrotnego użytku, a ichch montaż i demontaż jest o 50% szybszy, co zapewnia oszczędność czasu i pracy.
Umożliwiają łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach i nie wymagają stosowania specjalistycznego klucza maszynowego. Wystarczy otworzyć przeciwnakrętkę, umieścić ją w położeniu docelowym i dokręcić kluczem maszynowym. Wytrzymują temperaturę do +150C. Są powszechnie używane w budownictwie, rusztowaniach, motoryzacji i zastosowaniach mechanicznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR24520
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h1 | A/F | d1 | w1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,5501 zł - 99,4158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
||
12,8082 zł - 15,9884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
||
111,7448 zł - 139,6701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
||
83,5581 zł - 104,4258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
||
54,108 zł - 67,6568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
||
51,5812 zł - 64,4765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
||
18,8637 zł - 23,5688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
||
15,1607 zł - 18,9509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
||
16,729 zł - 20,9113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
||
123,8124 zł - 154,7436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować