Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,231 zł - 48,0581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x8
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 64,7505 zł - 99,6162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 289,4704 zł - 385,9456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 105,2252 zł - 161,8988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 68,6096 zł - 105,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 27,2823 zł - 42,0004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 47,0709 zł - 72,4237 zł | 4 Na stanie |
10x20
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 23,872 zł - 36,7054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 16,9617 zł - 26,0707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 7,2244 zł - 11,1283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x10
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 118,1484 zł - 181,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 316
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 2,2885 zł - 3,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x8
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 16,4232 zł - 25,263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 47,8337 zł - 73,5904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 3,5898 zł - 5,5193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 2,2885 zł - 3,5449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x16
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 124,2959 zł - 191,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 297,3679 zł - 396,4905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35x72
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 5,609 zł - 8,6603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 2,7821 zł - 4,3077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować