Menu Search

Przelotki — standardowe/TPE

W produkcji

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40C do +135C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
8,4919 zł - 8,4919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
8,2384 zł - 8,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
8,4919 zł - 8,4919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
8,8088 zł - 8,8088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
8,9989 zł - 8,9989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
8,1751 zł - 8,1751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
8,4286 zł - 8,4286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
Przelotka kablowa 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

10313626

Przedział cen netto
8,4919 zł - 8,4919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica pasującego otworu
    7.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.8 mm
  • Średnica całkowita
    10.9 mm
Przelotka kablowa 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313664

Przedział cen netto
8,2384 zł - 8,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica pasującego otworu
    4.0 mm
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10313640

Przedział cen netto
8,4919 zł - 8,4919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica pasującego otworu
    2.0 mm
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313633

Przedział cen netto
8,8088 zł - 8,8088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica pasującego otworu
    1.5 mm
  • Średnica otworu
    1.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313602

Przedział cen netto
8,9989 zł - 8,9989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica pasującego otworu
    2.0 mm
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Przelotka kablowa 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313657

Przedział cen netto
8,1751 zł - 8,1751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica pasującego otworu
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313619

Przedział cen netto
8,4286 zł - 8,4286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica pasującego otworu
    3.0 mm
  • Średnica otworu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm