Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.
Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.
Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
3,1724 zł - 3,1724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10021590 | 2,4263 zł - 2,4263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
0,7502 zł - 0,7502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6958 zł - 0,6958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
10262009 | 4,8238 zł - 4,8238 zł | 1000 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
4,3892 zł - 4,3892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
3,2883 zł - 3,2883 zł | 68 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
4,4064 zł - 4,4064 zł | 600 Na stanie |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10021613 | 0,6261 zł - 0,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
10261934 | 1,5827 zł - 1,5827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0,4601 zł - 0,4601 zł | 463 Na stanie |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5215 zł - 0,5215 zł | 300 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4982 zł - 0,6151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,4614 zł - 0,5696 zł | 1595 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4156 zł - 0,5131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2303 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2204 zł - 0,2721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować