Menu Search

Przepusty kablowe uniwersalne

Na stanie

Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.

Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.

Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.

  • Materiały: nylon 6/6 stabilizowany cieplnie lub nylon 6/6
  • Kolory: Czarny i biały
  • Klasa palności UL94 V2

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Przybliżona średnica uchwytu kabla Średnica pasującego otworu Kup
10261934 1,5827 zł - 1,5827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
15.9 mm
3,1724 zł - 3,1724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
27.8 mm
4,3892 zł - 4,3892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
34.9 mm
10262009 4,8238 zł - 4,8238 zł 1000 Na stanie
26.9 mm
38.1 mm
3,2883 zł - 3,2883 zł 68 Na stanie
23.8 mm
31.8 mm
Tuleja zatrzaskowa Otwarte/Zamknięte 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Przedział cen netto
1,5827 zł - 1,5827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona średnica uchwytu kabla
    11.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    15.9 mm
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Wysokość całkowita
    10.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Tuleja zatrzaskowa Otwarte/Zamknięte 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Przedział cen netto
3,1724 zł - 3,1724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona średnica uchwytu kabla
    20.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    27.8 mm
  • Średnica łba
    30.2 mm
  • Wysokość całkowita
    10.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Tuleja zatrzaskowa Otwarte/Zamknięte 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Przedział cen netto
4,3892 zł - 4,3892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona średnica uchwytu kabla
    25.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    34.9 mm
  • Średnica łba
    37.3 mm
  • Wysokość całkowita
    10.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Tuleja zatrzaskowa Otwarte/Zamknięte 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Przedział cen netto
4,8238 zł - 4,8238 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona średnica uchwytu kabla
    26.9 mm
  • Średnica pasującego otworu
    38.1 mm
  • Średnica łba
    40.1 mm
  • Wysokość całkowita
    10.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Przedział cen netto
3,2883 zł - 3,2883 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona średnica uchwytu kabla
    23.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    31.8 mm
  • Średnica łba
    37.3 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6