Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.
Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.
Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
3,1724 zł - 3,1724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
10262009 | 4,8238 zł - 4,8238 zł | 1000 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
4,3892 zł - 4,3892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
3,2883 zł - 3,2883 zł | 68 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
10261934 | 1,5827 zł - 1,5827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować