Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Pełny materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3777 zł - 1,3777 zł | 29870 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
4,267 zł - 4,267 zł | 300 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Guma silikonowa
|
||
4,5166 zł - 4,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
||
0,4378 zł - 1,0727 zł | 6000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
10091005 | 0,3611 zł - 0,8848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
|
0,9635 zł - 0,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Elastomer termoplastyczny
|
||
1,1685 zł - 1,1685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Elastomer termoplastyczny
|
||
0,8598 zł - 0,8598 zł | 50 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Elastomer termoplastyczny
|
||
10316504 | 0,8038 zł - 0,9726 zł | 80 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
0,5424 zł - 1,3289 zł | 2140 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
0,3681 zł - 0,9019 zł | 8260 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
10091098 | 0,2537 zł - 0,6217 zł | 11498 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
|
10091173 | 1,0067 zł - 2,4666 zł | 6700 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
|
1,3163 zł - 3,225 zł | 2750 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
0,7808 zł - 1,9131 zł | 4180 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | 30500 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Elastomer termoplastyczny
|
||
10316511 | 1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
0,6163 zł - 1,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować