Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
4,5166 zł - 4,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0067 zł - 2,4666 zł | 3799 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10091005 | 0,3611 zł - 0,8848 zł | 7712 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,6163 zł - 1,51 zł | 955 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10090992 | 0,4332 zł - 1,0614 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,4378 zł - 1,0727 zł | 8584 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,3163 zł - 3,225 zł | 2280 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,5245 zł - 1,2852 zł | 11000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8598 zł - 0,8598 zł | 50 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10316504 | 0,8038 zł - 0,9726 zł | 80 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,9635 zł - 0,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4378 zł - 1,0727 zł | 2028 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | 7350 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,1685 zł - 1,1685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10316511 | 1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,4378 zł - 1,0727 zł | 5633 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować