Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
4,5166 zł - 4,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0067 zł - 2,4666 zł | 3799 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10091005 | 0,3611 zł - 0,8848 zł | 7712 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,6163 zł - 1,51 zł | 955 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10090992 | 0,4332 zł - 1,0614 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,4378 zł - 1,0727 zł | 8584 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,3163 zł - 3,225 zł | 2280 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,5245 zł - 1,2852 zł | 11000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8598 zł - 0,8598 zł | 50 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10316504 | 0,8038 zł - 0,9726 zł | 80 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,9635 zł - 0,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4378 zł - 1,0727 zł | 2028 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | 7350 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,1685 zł - 1,1685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10316511 | 1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,4378 zł - 1,0727 zł | 5633 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować