Płytki do przepustów kablowych służą do łatwego prowadzenia kabli o różnych średnicach przez ściany obudów oraz zapewniają szczelność. Elementy z TPE tworzą wokół kabla uszczelniającą membranę, co ułatwia montaż i skraca jego czas. Ryglowania zabezpieczające zapobiegają wypadaniu płytki (możliwy opcjonalny montaż za pomocą śrub M5).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał płytki | Liczba otworów | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
| 10207420 | 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
|
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
||
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
| 286,3247 zł - 286,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować