Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kanały kablowe to wszechstronne rozwiązanie do prowadzenia okablowania. Dzięki dostępności wersji samoprzylepnych i przykręcanych sprawdza się w wielu zastosowaniach.
Grupa SR: SR1732
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Całkowita długość | Wysokość wewnętrzna | Szerokość całkowita | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,4204 zł - 22,4204 zł | 77 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 21,0846 zł - 21,0846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 49,6811 zł - 49,6811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 708,5638 zł - 708,5638 zł | 4 Na stanie |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klej
|
||
| 16,8332 zł - 16,8332 zł | 30 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 30,4493 zł - 30,4493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 23,7561 zł - 23,7561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 10169100 | 38,7366 zł - 38,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
|
| 16,8332 zł - 16,8332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 14,1617 zł - 14,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 19,4904 zł - 19,4904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 26,442 zł - 26,442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 15,4831 zł - 15,4831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 10170359 | 374,9285 zł - 374,9285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klej
|
|
| 38,7366 zł - 38,7366 zł | 50 Na stanie |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 30,0327 zł - 30,0327 zł | 17 Na stanie |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 1 011,8298 zł - 1 011,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Śruba
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Klej
|
|||
| 1 725,358 zł - 1 725,358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Śruba
|
||
| 2 066,302 zł - 2 066,302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować